FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.

Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module

#200537
#200537

FP ≤1W Duplex LC MMF/SMF

29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
627 Venduti
526 Recensioni
0 Domanda
1727 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
335 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Transceiver (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)

Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 220m di fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, i collegamenti multimodali 10G Ethernet e Legacy FDDI, ecc.

Specifiche
Fortinet Compatibile
FS-TRAN-SFP+LRM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
220m @ OM3 MMF, 300m su SMF
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF/SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -8.4dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
1310nm
850nm
850nm
Distanza di Cavo (Max)
220m@OM3
300m@SMF
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Tipo di Cavo
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 o Meglio
SMF
Cat6A/Cat7 o Meglio
MMF
MMF
Potenza TX
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -8.4dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Consumo di Energia
<1W
<2.9W
<1W
<2.9W
≤0.6W (Tipico)
≤0.6W (Tipico)
Temperatura Operativa
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    447
    55
    24
    0
    0

    P***i

    Hong Kong, China

    June 27, 2024
    5.0
    Hello Sir

    I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    M***r

    United States

    December 11, 2023
    5.0
    The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    P***s

    United States

    October 06, 2022
    5.0
    We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
    Acquisto verificato
    Utile 5
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente