Ubiquiti UF-MM-10G compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231106100334cylzkg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106100334cylzkg.jpg)
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061003344dw93p.jpg)
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802142533iy8ufl.jpg)
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061003340ht6yf.jpg)
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021425363aed05.jpg)
![Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39383.F.jpg)
Ubiquiti UF-MM-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#200523
#200523
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
354 Venduti
526 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
1540 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
585 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ubiquiti UF-MM-10G E10GSFPSR Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Specifiche
Ubiquiti Compatibile
UF-MM-10G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
220m @ OM3 MMF, 300m su SMF
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF/SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -8.4dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201130/16067305405fc4c32cb610d8.56030301.jpeg)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1310nm | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1W | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
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
447
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
June 27, 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente