FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.

Ubiquiti Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#200489
#200489

FP ≤1W Duplex LC SMF

29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
528 Venduti
48 Recensioni
0 Domanda
2944 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
741 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Ubiquiti Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Ubiquiti Compatible SFP+ transceiver supports up to 2km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Fiber Channel, SONET and SDH etc.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GLRM-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Wavelength
1310nm
850nm
850nm
Cable Distance (Max)
220m@OM3
300m@SMF
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
Cable Type
MMF/SMF
MMF
MMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
TX Power
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -8.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1W
<1W
<1W
<2.5W
<1.8W
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
42
5
1
0
0

T***s

United States

December 12, 2023
5.0
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor

https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***s

United States

December 12, 2023
5.0
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***y

united kingdom

December 08, 2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente