Extreme Compatible SFP+ transceiver supports up to 2km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Fiber Channel, SONET and SDH etc.
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311031458017x1whc.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311031458017x1whc.jpg)
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311031458016qoama.jpg)
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857xy9oyl.jpg)
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103145801z15w26.jpg)
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857qxzvad.jpg)
![Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48812.F.jpg)
Extreme Networks Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#200487
#200487
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
307 Venduti
48 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
3042 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
726 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GLRM-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230818150630omu3ch.jpg)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180520341fji.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
Cable Type | MMF/SMF | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — |
Power Consumption | <1W | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
42
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente