Il transceiver SFP+ compatibile con Fortinet FN-TRAN-SFP+SR supporta collegamenti lunghi fino a 400 m su OM4 MMF (300 m su OM3 MMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può operare in ambienti industriali difficili, quali telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231107141215wuzljf.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107141215wuzljf.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023110714121576kkdv.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311071412159uht7k.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#200451
#200451
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
293 Venduti
17 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
2206 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
1036 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Fortinet Compatibile
FN-TRAN-SFP+SR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~ -1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
> -1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤0.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230918175049xif7s8.jpg)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230801174002acv6bg.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di Cavo | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di Energia | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Tipo di Cavo (1)Configuration (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
C***y
United States
January 18, 2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0K***h
United States
January 15, 2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0D***t
Netherlands
September 23, 2023
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente