FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Generic Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico

#200447
#200447

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSL-85
692 Venduti
190 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Generico Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Generico Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 100m lunghezza dei collegamenti su OM3 MMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e per una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Numero
SFP-10GSL-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Bilancio di Potenza
3.8dB
Sovraccarico di Ricevitore
-1dBm
Tipico Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
* FS GE transceivers are fully compatible with Generic equipment. Click
for more information.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 40G, collegandolo comunque ai siti 10G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 40G a Siti Legacy 10G
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 40G
Riutilizzo di Ottiche 10G in Nuove Porte 40G
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con l'Imballaggio TO-Can

Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver presenta grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.

Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.

Tasso di Dati (Massimo)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distanza Massima di Cavo
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo di Cavo
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potenza TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Domanda senza risposta (1)Tipo di Cavo (1)Configuration (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    164
    23
    3
    0
    0

    C***d

    Netherlands

    July 08, 2024
    5.0
    Works stable and is a great transceiver. It has very low heat when it's connection is active.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    O***z

    United States

    September 13, 2023
    5.0
    There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
    Thank you!
    Acquisto verificato
    Utile 3
    Commento 0

    O***n

    United States

    September 13, 2023
    5.0
    "There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente