Clicca per aprire la vista espansa
Generico XCVR-S80V55 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#200293
#200293
328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
13 Venduti
10 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
110 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Generic Compatible
XCVR-S80V55
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max Cable Distanza
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Bilancio di Potenza
23dB
Sovraccarico di Ricevitore
-8dBm
Consumo d'Energia
≤2W
Rapporto di Estinzione
>7.5dB
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocolli
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distanza Massima di Cavo | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Tipo di Cavo | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF |
Potenza TX | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consumo d'Energia | <1.5W | ≤0.6W (Tipico) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***i
United States
March 05, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente