FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.
Questa immagine riguarda C6UTPSGLSZH.

33ft (10m) Cat6 24AWG Snagless Non Schermato (U/UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH, Nero

#200019
#200019

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

14,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
161 Venduti
0 Recensione
2 Domande
43 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 26 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH non Schermato (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie intrecciate non schermate da 24AWG in rame puro e nudo, con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. Lo stivale antistrappo flessibile consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità. Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet interne dei data center, supportando 1000 Mbps e 550 MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6 Snagless
Tipo di Schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del Cavo
LSZH
Lunghezza
10m (Incluse le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Puro Nudo
Tipo di Conduttore
Trefolo
Tasso di Dati Supportato
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
Massimo (Testato) Frequenza
550MHz
Calibro (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Connettori
RJ45 (Maschio)
Schema dei Cavi
T568B, Diritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
550MHz Trasmissione Stabile
La frequenza massima di 550MHz e la velocità Ethernet 1000Base-T consentono una trasmissione dati più affidabile.
Connettori Placcati in oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Minore Perdita di Segnale
4 Coppie Ritorte a Trefolo
Anti-Interferenza Elettromagnetica
Tripla Protezione dei Cavi Patch

Spina modulare RJ45, guaina in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina Modulare RJ45

È compatibile con computer portatili, router, TV, TV box, switch, stampanti, ecc.

Rivestimento in PVC CM

Il rivestimento in PVC CM ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale Antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Reti Fluke - Test dei Cavi

100% Il Fluke Patch Cord Test garantisce che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.

Tipo di Cavo
Cat6 Piatto Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Rivestimento del Cavo
PVC (Piatto)
LSZH (Rotondo)
PVC CM (Rotondo)
Tasso di Trasmissione dei Dati
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
Calibro del Cavo(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Lunghezza
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-10m(6in-33ft)
0.3m(1ft)
Tipo di Schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Non Schermato (U/UTP)
Non Schermato (U/UTP)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente