Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie intrecciate non schermate da 24AWG in rame puro e nudo, con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. Lo stivale antistrappo flessibile consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità. Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet interne dei data center, supportando 1000 Mbps e 550 MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.
Clicca per aprire la vista espansa
20ft (6.1m) Cat6 24AWG Snagless Non Schermato (U/UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH, Nero
Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH non Schermato (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Spina modulare RJ45, guaina in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.
Spina Modulare RJ45
È compatibile con computer portatili, router, TV, TV box, switch, stampanti, ecc.
Rivestimento in PVC CM
Il rivestimento in PVC CM ha buone prestazioni ignifughe.
Stivale Antistrappo
Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.
100% Il Fluke Patch Cord Test garantisce che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.
Tipo di Cavo | Cat6 Piatto Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Rivestimento del Cavo | PVC (Piatto) | LSZH (Rotondo) | PVC CM (Rotondo) |
Tasso di Trasmissione dei Dati | 1000Base-T e Massimo a 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo a 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo a 10GBase-T |
Calibro del Cavo(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Lunghezza | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-10m(6in-33ft) | 0.3m(1ft) |
Tipo di Schermatura | Non Schermato (U/UTP) | Non Schermato (U/UTP) | Non Schermato (U/UTP) |
Diametro Esterno del Cavo (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |