Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie intrecciate non schermate da 24AWG in rame puro e nudo, con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. Lo stivale antistrappo flessibile consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità. Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet interne dei data center, supportando 1000 Mbps e 550 MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B.
Clicca per aprire la vista espansa
10ft (3.0m) Cat6 24AWG Snagless Non Schermato (U/UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH, Blu
Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet LSZH non Schermato (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Spina modulare RJ45, guaina in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.
Spina Modulare RJ45
È compatibile con computer portatili, router, TV, stampanti, ecc.
Rivestimento in PVC
Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.
Stivale Antistrappo
Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.
100% Fluke Patch Cord Test che garantisce che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.
Tipo di Cavo | Cat6 Piatto Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Rivestimento del Cavo | PVC (Piatto) | LSZH (Rotondo) | PVC CM (Rotondo) |
Tasso di Trasmissione dei Dati | 1000Base-T e Massimo a 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo a 10GBase-T | 1000Base-T e Massimo a 10GBase-T |
Calibro del Cavo(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Lunghezza | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-10m(6in-33ft) | 0.3m(1ft) |
Tipo di Schermatura | Non Schermato (U/UTP) | Non Schermato (U/UTP) | Non Schermato (U/UTP) |
Diametro Esterno del Cavo (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |