Il modulo 400GBASE-SR4.2, connettore MTP/MPO-12, fino a 150 m su fibra multimodale parallela OM5. È conforme al protocollo IEEE 802.3 e allo standard 400GAUI-8/PAM4.
Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center. E può supportare 4× 100G-SR1.2.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco QDD-400G-SR4.2-BD Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico, Supporto 4× 100G-SR1.2
Hot #199401
Hot #199401
1.559,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
612 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QDD-400G-SR4.2-BD Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
QDD-400G-SR4.2-BD
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Power Budget
2dB
Modulation
PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤12W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate) | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulazione | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo di Energia | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | COB | COB | COB | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Applicazione | Data Center 400G a 4x 100G Breakout | Data Center 400G a 8x 50G Breakout | Data Center 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout | Data Center |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente