AP-N505-CVR-MB è progettato per l'uso in interni per nascondere il punto di accesso. L'uso di coperture opzionali rende l'AP-N505 estremamente versatile nell'impiego, soddisfacendo le esigenze di diverse applicazioni di installazione. La copertura AP è ideale per soffitti e pareti a struttura aperta ed esposta in uffici, negozi e altri ambienti interni.
Clicca per aprire la vista espansa
AP-N505-CVR-MB, Copertura in Marmo per Punto di Accesso per Interni AP-N505, Confezione da 3 Pezzi
#196821
#196821
36,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: AP-N505-CVR-MB
0 Venduto
0 Recensione
4 Domande
44 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
AP-N505-CVR-MB, Copertura in Marmo per Punto di Accesso per Interni AP-N505, Confezione da 3 Pezzi
Specifiche
Modelli di Dispositivi Supportati
AP-N505 (Nuovo Look)
Dimensioni (AxLxP)
223,74x223,74x44,84mm
Ambiente di Installazione
Interno
Colori
Marmo
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Disponibile in Più Stili
Le coperture opzionali consentono all'AP di integrarsi in modo discreto in una varietà di ambienti.
Segnale Wi-Fi Senza Interferenze
Progettato con plastica sottile, garantisce una rete wireless stabile e affidabile.
Progettato con Cura per Una Facile Installazione
Allineare i lati larghi del coperchio con l'AP e premere fino in fondo.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente