Il cavo ottico attivo QSFP-DD 800G è progettato per collegamenti Ethernet da 800 Gigabit su fibra multimodale OM4. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3ck, alle specifiche HW QSFP-DD Rev 6.3 e a CMIS Rev 5.0. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Fornisce una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto all'uso di ricetrasmettitori ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatto per connessioni 800G all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (7ft) Generico Compatibile 800G QSFP-DD Cavo Ottico Attivo
#196295
#196295
5.228,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-800G-AO10
9 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 19 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 800G QSFP-DD Cavo AOC (10 metri, QSFP-DD a QSFP-DD)
Specifications
Numero di Parte
QDD800-AO10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
800 Gbps
Lunghezza del Cavo
10m (33ft)
Tipo di Cavo
OM4
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supportato
Formato di Modulazione
PAM4
Protocolli
Specifica HW QSFP-DD Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Intervallo di Temperatura Commerciale
0°C a 70°C
Applicazione
Ethernet
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specifiche (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
O***s
Canada
October 13, 2023
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***y
United States
October 09, 2023
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***s
United States
October 03, 2023
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente