FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.
Questa immagine riguarda OM4LCDX-10PK.

1m (3ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Cavo Patch in Fibra Ottica Multimodale PVC (OFNR) 2,0 mm, 10 PZ/Confezione

#195699
#195699

≤0.3dB IL 40/100G Reti

52,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4LCDX-10PK
269 Venduti
10 Recensioni
0 Domanda
Length:
50 in Transito, Riceverai entro il 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1m (3ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica, 10 PCS/Pack

50/125μm OM4 cavo in fibra ottica multimodale insensibile alla piegatura e a tacche strette ha una minore attenuazione quando viene piegata o attorcigliata rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica.

Questo cavo OM4 da 50/125μm in fibra ottica multimodale è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10/40/100G ed è la specifica di fibra preferita per applicazioni 40/100G. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza 40G Ethernet
150m a 850nm
Distanza 100G Ethernet
100m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema strutturale
Schema trasversale

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

Duplex Clip

Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene la corretta polarità.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Polarità della Fibra Unificata per una Gestione del Sistema Economica

La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
10
0
0
0
0

L***a

United States

December 18, 2023
5.0
Product arrived on time and packaged well. The cable was sturdy. Would definitely buy again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***y

United States

December 16, 2023
5.0
I greatly appreciated the smooth and user-friendly ordering process, coupled with the prompt delivery. The packaging was also impressive, adding a touch of excellence to the overall experience.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***s

United States

December 16, 2023
5.0
Arrived on time and no issues with plenum, connectors or quality- signal pass. Would buy again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente