Clicca per aprire la vista espansa
Cisco XFP-10G-BX60D-I Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #19566
Hot #19566
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX60
23 Venduti
15 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile Brand
Cisco
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima del Cavo
60km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
13
2
0
0
0
R***k
Germany
October 20, 2016
In my recent purchase, it was a little confusing because my inital search for 10GBASE-BX XF didn't seem to take me to all the options -- maybe it is the navigation. Hope you can work on it.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***d
Canada
July 13, 2016
Great deals and quick shipping! I would definitely recommend to my friends and would use them again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***n
United Kingdom
July 04, 2016
The company delivered and processed my order pretty quickly. Products were also very good
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente