FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda XFP-10G-BX40.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX40.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX40.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX40.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX40.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX40.

Cisco XFP-10G-BX40U-I Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

Hot #19563
Hot #19563

Semtech DFB <3.5W Simplex LC SMF

291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX40
175 Venduti
26 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 30 ago., 2024
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
Cisco Compatibile 10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)

Specifiche
Compatibile Brand
Cisco
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.6
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
18
6
2
0
0

G***e

United States

November 27, 2016
5.0
I have bought several items at FS.COM from a comprehensive and complete selection of products, well presented, easy to find, reasonably priced, and a delivery and follow up service second to none.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***n

United Kingdom

November 19, 2016
4.0
I can't deny that the transceivers are really higher-quality than Amazon. But why not offering free shipping for some expensive items?
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***a

Canada

November 13, 2016
5.0
Truly a quick and painless online ordering experience. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente