Clicca per aprire la vista espansa
Cisco XFP-10G-BX20U-I Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #19561
Hot #19561
218,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX
206 Venduti
31 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
29 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile Brand
Cisco
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-2~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
19
9
3
0
0
V***r
United States
December 20, 2016
As always, easy navagating and easy ordering. Everyday, I will search FS.COM to check anything I will need for home netoworking.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***a
United States
December 11, 2016
I bought all Cisco related items in FS.COM, such as transceivers and DAC or AOC cables, their prices are affordable, and quality is competitive to Cisco- branded ones.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***e
Australia
November 28, 2016
Shopping at Fiberstore is always a nice experience. Juniper 10G XFP is compliant with my devices, I have not found any issue at all.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente