Il CommScope Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 Gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps e 2,488Gbps in upstream e 9,953Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DOM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-T G9807.1.
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230927151224bo7tre.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151224bo7tre.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151224j9939h.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151223gg4265.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151224v8048a.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20E1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151224vcysam.jpg)
CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#194719
#194719
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
3 Venduti
8 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
CommScope Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe E1 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DOM)
Specifications
Numero di Parte
XGS-SFP-52-20E1I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Distanza Massima del Cavo
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G-RX
Connettore
SC/UPC
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
6~9dBm
Potenza RX
-30~-9dBm (9.953G)
-31.5~-11dBm (2.488G)
-31.5~-11dBm (2.488G)
Classe
E1
Max Link Budget
33dB
Sovraccarico del Ricevitore
<-9dBm (9.953G)
<-11dBm (2.488G)
<-11dBm (2.488G)
Sensibilità del Ricevitore
>-30dBm (9.953G)
>-31.5dBm (2.488G)
>-31.5dBm (2.488G)
Consumo di Energia
<3W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
XGSPON
Protocolli
ITU-T G.9807.1
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083017042720ex19.jpg)
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Cavi (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
A***n
Australia
November 14, 2023
The delivery was impressively swift. I certainly plan to utilize your services again moving forward.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***y
Australia
November 13, 2023
The process of placing an order with you was quick, simple, friendly, and straightforward. I will definitely return for future networking infrastructure needs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***s
United States
November 11, 2023
The order was received this morning and works perfectly in my device. Very happy with the service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente