Generic Compatibile10G DWDM SFP+ transceiver supports wavelength tuning e up to 40km Lunghezze di Collegamento su Fibra Monomodale (SMF) via un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8472 e SFF-8690 standards. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite 2-fili SFP management interface, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare, collegamenti a caldo transceiver supporta velocità di trasmissione dati OTN ed è adatto per essere implementato nelle apparecchiature di rete DWDM Il nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz 40km Modulo Transceiver LC SMF Duplex DOM Industriale
#194330
#194330
1.949,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DW-10GSFP-40-C-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11,3 Gbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima del Cavo
40km
Media
SMF
Lunghezza d'Onda
1529.16nm~1567.13nm (Accordabile)
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
≤2,5W
Tipo di Trasmettitore
ILMZ Accordabile
Tipo di Ricevitore
APD
Power Budget
≥15dB
Rapporto di Estinzione
8.2dB
CDR
NO
BER
1E-12
Potenza TX
-1~4dBm
DDM/DOM Supporto
Sì
Intervallo di Temperatura Industriale
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC Integrato
Sì
Protocolli
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Applicazione
Supporto dell'applicazione DWDM 10GBASE ER/EW
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato su Dispositivi Host per una comprovata Interoperabilità
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'alta qualità e l'affidabilità delle ottiche.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Consumo di Energia | ≤ 2.5W | ≤2.1W | ≤2W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-23dBm |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente