Il Dell Compatibile QSFP28 transceiver QSFP28 fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1309,14nm-TX/1304,58nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Clicca per aprire la vista espansa
Dell Compatibile 100GBASE-BX40 QSFP28 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#193929
#193929
2.071,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX40
15 Venduti
10 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 100GBASE-BX40 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
Q28-100G-BX40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
MZM EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1.7~7.1dBm
Potenza Minima del Ricevitore
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Sovraccarico del Ricevitore
-3dBm
Consumo di Energia
≤ 4,5W
Rapporto di Estinzione
> 5.0dB
DDM/DOM
Supportato
FEC Integrato
KP4
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti &
CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >
20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2E-4
Test di Temperatura
0 a 70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulazione | 4x25G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo di Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolli | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
10
0
0
0
0
W***m
United States
October 04, 2023
I couldn't be happier with the quality of this optical module. The transmission speed is remarkable, and it works flawlessly with my network equipment. The build quality is also commendable. Definitely worth every penny!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0E***t
United States
October 02, 2023
Ordering optical modules from FS was a breeze, and their delivery time was incredibly fast.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0D***n
United States
October 02, 2023
Whether it's for 100G Ethernet, data center, or storage area networks applications, this transceiver delivers excellent results.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente