Il modulo convertitore da QSFP+ a SFP+ compatibile con HPE Aruba offre connettività Ethernet 10G per porte QSFP+ 40G. Questo modulo è conforme a QSFP+ MSA SFF-8436 e SFP+ MSA SFF-8431. L'MCU integrata consente la lettura I2C dei registri SFP+ leggendo i registri QSA. Il ricettacolo SFP+ è collegato alla corsia 1 del connettore QSFP+. Gli altri tre canali del connettore QSFP+ non sono collegati.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatibile QSFP+ 40G a SFP+ 10G Modulo Adattatore Convertitore con DDMI
#193608
#193608
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
47 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
468 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
362 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
HPE Aruba Compatibile 40G QSFP+ a 10G SFP+ Modulo Adattatore Convertitore
Specifications
Numero di Parte
QSFP-SFP10G-CVR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Connettore
SFP+
Consumo di Energia
≤1.5W Senza Modulo
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolli
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Garanzia
5 Anni
* Questo prodotto ha un registro e supporta solo dispositivi split-port. Se si desidera utilizzarlo su dispositivi non split-port, contattare il reparto vendite.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Conversione Conveniente da Porta QSFP+ a SFP+
Il prodotto offre la possibilità di utilizzare il modulo SFP+ 10GBASE con una porta client QSFP+, riducendo così i costi di più fattori di forma 40G in ambienti con piattaforme multivendor.
Connessione Flessibile
Modulo o Cavo QSFP+ a SFP+
Plug e Play
Nessuna Configurazione Necessaria
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente