Il transceiver 400G QSFP-DD ZR+ Pro è un modulo ottico coerente sintonizzabile in frequenza in banda C, che combina funzionalità DSP ASIC coerenti a 7 nm con i migliori laser sintonizzabili a larghezza di linea ultra-stretta della categoria, modulatori ad alta velocità e ricevitori coerenti ad alta reattività per offrire prestazioni elevate nel formato di modulazione 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM. Il transceiver è conforme all'OIF QSFP-DD MSA e supporta le funzioni di diagnostica digitale. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
![Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230907165930880xvw.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930880xvw.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659300k9bni.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659304vo9pf.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930mq88d9.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930tnnvgh.jpg)
Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile Coerente QSFP-DD Alta potenza (Luminoso) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver
#193539
#193539
9.752,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile QSFP-DD Modulo Transceiver (SMF, 1528.77~1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QDD-ZRP-400G-HT
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
100/200/300/400 Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77~1567.13nm
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
≤80km(non amplificato)
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
≤90km(non amplificato)
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Potenza TX
400G ZR & 400G ZR+(120km)
-10~1
400G ZR & 400G ZR+ Grigio
400G ZR & 400G ZR+ Grigio
3~5
Potenza del Ricevitore
400G ZR/ZR+
-12~0
400G Grigio
400G Grigio
-21~0
300G ZR+
300G ZR+
-15~0
200G/100G ZR+
200G/100G ZR+
-18~0
Consumo di Energia
≤ 22.5W
Sensibilità RX
400G Grigio ZR
-20
400G Grigio ZR+
400G Grigio ZR+
-22
DDM/DOM
Supporto
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Formato di Modulazione
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Applicazione
LH/Regionale/Metro/ROADM
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da 22,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Soluzione 400G Ethernet-centrica nel Data Center
Il modulo 400G ZR+ Pro consente la trasmissione con il Mux/Demux e l'EDFA in una topologia punto-punto fino a una distanza di 120 km, fornendo una scala maggiore e velocità di trasferimento più elevate per DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Lunghezza d'Onda Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato)400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato)300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:30~40Km (non amplificato) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Consumo di Energia | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
Modulazione | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Grigio:3~5 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Grigio:-9~-6dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm |
FEC | OFEC, CFEC | CFEC | OFEC, CFEC |
Sensibilità RX | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | LH/Regionale/Metro/ ROADM | Edge DCI | Edge DCI IP su Rete DWDM Metro o a Lunga Percorrenza |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente