Il transceiver 400GBASE-ZR supporta collegamenti di lunghezza fino a 120 km utilizzando EDFA su SMF con connettori LC duplex. Fornisce una larghezza di banda ottica di 400 Gb/s su una singola lunghezza d'onda ottica utilizzando una modulazione coerente a doppia polarizzazione DP-16QAM. Questo transceiver è conforme allo standard OIF QSFP-DD MSA. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
![Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230907170547z0w04p.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907170547z0w04p.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090717054762wor5.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907170547zn312t.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090717054705fm1f.jpg)
![Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907170547p3emzl.jpg)
Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione
#193538
#193538
7.313,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 3 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD Sintonizzabile (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFPDD-ZR-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77~1567.13nm
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
30~40Km (non amplificato)
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
CD Robustezza
2400(ps/nm)
DDM
SÌ
Potenza TX
400G ZR
-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
-9~-6dBm
Potenza del Ricevitore
400G ZR
-12~0dBm(EDFA)
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
-20~0dBm
Consumo di Energia
≤18W
Tolleranza OSNR
26dB/0.1nm
Sensibilità RX
-20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
CFEC
Formato di Modulazione
DP-16QAM
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Applicazione
Edge DCI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da 18W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Soluzione Ethernet-centrica 400G nel Data Center
Il modulo ZR 400G consente la trasmissione con Mux/Demux e EDFA in topologia punto-punto fino a una distanza di 80 km, fornendo una scala maggiore e velocità di trasferimento più elevate per DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Lunghezza d'Onda Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:30~40Km (non amplificato) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Consumo di Energia | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulazione | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Potenza TX | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Grigio:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR + Grigio:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilità RX | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | Edge DCI | Edge DCI IP su Rete DWDM Metro o a Lunga Percorrenza | LH/Regionale/Metro/ ROADM |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente