Il transceiver 400GBASE-ZR supporta collegamenti di lunghezza fino a 120 km utilizzando EDFA su SMF con connettori LC duplex. Fornisce una larghezza di banda ottica di 400 Gb/s su una singola lunghezza d'onda ottica utilizzando una modulazione coerente a doppia polarizzazione DP-16QAM. Questo transceiver è conforme allo standard OIF QSFP-DD MSA. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
![Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Questa immagine riguarda 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240422105317i9gv0g.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Questa immagine riguarda 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317i9gv0g.jpg)
![Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317x2gdaj.jpg)
![Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644m5gotb.jpg)
![Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
Personalizzato 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF
#193133
#193133
7.313,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 01 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Personalizzato 400G DWDM QSFP-DD Modulo Transceiver Sintonizzabile (SMF, ≤120km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFPDD-ZR-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
100GHz: 1528.77~1566.31nm
75GHz: 1528.77~1566.52nm
75GHz: 1528.77~1566.52nm
Distanza
≤120km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
CD Robustness
2400(ps/nm)
DDM
Sì
Potenza TX
-13~-9dBm
Potenza del Ricevitore
Tolleranza OSNR Rx Completa: -12~0dBm
Intervallo Esteso: -15~1dBm
Rx Signal Input Power (unamplified): -20~0dBm
400G ZR Grigio: -20~0dBm
Intervallo Esteso: -15~1dBm
Rx Signal Input Power (unamplified): -20~0dBm
400G ZR Grigio: -20~0dBm
Consumo di Energia
18.5W
OSNR Tolerance
26dB/0.1nm
Sensibilità RX
-20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
CFEC
Formato di Modulazione
16QAM
Protocolli
QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022
Applicazione
Edge DCI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Compatibilità Completa
Configurazione con FS BOX o con la scheda di codifica e test nell'ambiente dello switch desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Test del Tasso di Errore di Bit
<1E-12(con FEC)
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Lunghezza d'Onda Centrale | 100GHz: 1528.77~1566.31nm 75GHz: 1528.77~1566.52nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza | ≤120km | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Consumo di Energia | ≤18.5W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulazione | 16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Potenza TX | -13~-9dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Grigio:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilità RX | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm |
Protocolli | QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022 | Aperto ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Aperto ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | Edge DCI | Edge DCI IP su DWDM Metro o a Lungo Raggio | LH/Regionale/Metro/ ROADMs |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente