Il transceiver 400G QSFP-DD ZR+ Pro è un modulo ottico coerente sintonizzabile in frequenza in banda C, che combina funzionalità DSP ASIC coerenti a 7 nm con i migliori laser sintonizzabili a larghezza di linea ultra-stretta della categoria, modulatori ad alta velocità e ricevitori coerenti ad alta reattività per offrire prestazioni elevate nel formato di modulazione 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM. Il transceiver è conforme all'OIF QSFP-DD MSA e supporta le funzioni di diagnostica digitale. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks 400GBASE-ZRP Compatibile Alta potenza (Luminoso) 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione
#193130
#193130
9.752,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
1 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks 400GBASE-ZRP Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile QSFP-DD Modulo Transceiver (SMF, 1528.77~1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Specifications
Arista Compatibile
400GBASE-ZRP
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
100/200/300/400 Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77~1567.13nm
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
≤80km(non amplificato)
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
≤90km(non amplificato)
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Potenza TX
400G ZR & 400G ZR+(120km)
-10~1
400G ZR & 400G ZR+ Grigio
400G ZR & 400G ZR+ Grigio
3~5
Potenza del Ricevitore
400G ZR/ZR+
-12~0
400G Grigio
400G Grigio
-21~0
300G ZR+
300G ZR+
-15~0
200G/100G ZR+
200G/100G ZR+
-18~0
Consumo di Energia
≤ 22.5W
Sensibilità RX
400G Grigio ZR
-20
400G Grigio ZR+
400G Grigio ZR+
-22
DDM/DOM
Supporto
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Formato di Modulazione
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Applicazione
LH/Regionale/Metro/ROADM
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da 22,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Soluzione 400G Ethernet-centrica nel Data Center
Il modulo 400G ZR+ Pro consente la trasmissione con il Mux/Demux e l'EDFA in una topologia punto-punto fino a una distanza di 120 km, fornendo una scala maggiore e velocità di trasferimento più elevate per DCI.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Consumo di Energia | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Distanza | 400G ZR: ≤120km 400G ZR Gray: ≤80km (unamplified) 400G ZR+: ≤450km 400G ZR Gray: ≤90km (unamplified) 300G ZR+: ≤600km 200G ZR+: ≤1000km 100G ZR+: ≤2000km | 400G ZR: ≤120km 400G ZR Gray: 30~40km (unamplified) | 400G ZR: ≤120km 400G ZR+: ≤450km 300G ZR+: ≤600km 200G ZR+: ≤1000km 100G ZR+: ≤2000km |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 400G ZR: 26dB/0.1nm 400G ZR+: 24dB/0.1nm 300G ZR+: 21dB/0.1nm 200G ZR+: 16dB/0.1nm 100G ZR+: 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR: 26dB/0.1nm 400G ZR+: 24dB/0.1nm 300G ZR+: 21dB/0.1nm 200G ZR+: 16dB/0.1nm 100G ZR+: 12.5dB/0.1nm |
Sensibilità RX | 400G Gray ZR: -20dBm 400G Gray ZR+: -22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 , OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | LH/Regional/Metro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente