Il transceiver 400G QSFP-DD ZR+ Pro è un modulo ottico coerente sintonizzabile in frequenza in banda C, che combina funzionalità DSP ASIC coerenti a 7 nm con i migliori laser sintonizzabili a larghezza di linea ultra-stretta della categoria, modulatori ad alta velocità e ricevitori coerenti ad alta reattività per offrire prestazioni elevate nel formato di modulazione 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM. Il transceiver è conforme all'OIF QSFP-DD MSA e supporta le funzioni di diagnostica digitale. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 400G Alta potenza (Luminoso) DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF
#193127
#193127
9.752,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Customized 400G DWDM Sintonizzabile QSFP-DD Modulo Transceiver (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QDD-ZRP-400G-HT
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Max Tasso di Dati
100/200/300/400 Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77-1567.13nm
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
≤80km(non amplificato)
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
≤90km(non amplificato)
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Potenza TX
400G ZR & 400G ZR+(120km)
-10~1
400G ZR & 400G ZR+ Grigio
400G ZR & 400G ZR+ Grigio
3~5
Potenza del Ricevitore
400G ZR/ZR+
-12~0
400G Grigio
400G Grigio
-21~0
300G ZR+
300G ZR+
-15~0
200G/100G ZR+
200G/100G ZR+
-18~0
Consumo di Energia
≤ 22.5W
Sensibilità RX
400G Grigio ZR
-20
400G Grigio ZR+
400G Grigio ZR+
-22
DDM/DOM
Supporto
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Formato di Modulazione
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Applicazione
LH/Regionale/Metro/ROADM
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Piena Compatibilità
Configurazione con FS BOX o con la scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Test del Tasso di Errore di Bit
<1E-12(con FEC)
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato)400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato)300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:30~40Km (non amplificato) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Consumo di Energia | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
Modulazione | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Grigio:3~5 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Grigio:-9~-6dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm |
FEC | OFEC, CFEC | CFEC | OFEC, CFEC |
Sensibilità RX | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | LH/Regionale/Metro/ ROADM | Edge DCI | Edge DCI IP su Rete DWDM Metro o a Lunga Percorrenza |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente