Il QSFP-DD ZR+ 400G è un modulo ottico coerente sintonizzabile in frequenza in banda C, che combina funzionalità DSP ASIC coerenti a 7 nm con i migliori laser sintonizzabili a larghezza di linea ultra stretta della categoria, modulatori ad alta velocità e ricevitori coerenti ad alta reattività per offrire prestazioni elevate nel formato di modulazione 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM. Questo ricetrasmettitore è conforme agli standard OIF 400ZR e QSFP-DD MSA. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
![Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230909121352nm9rai.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352nm9rai.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309091213525nsdt8.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309091213525j1pcn.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352yk2aug.jpg)
![Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione Questa immagine riguarda QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352gaiaqq.jpg)
Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per la Trasmissione
#193097
#193097
8.533,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Compatibile 400G DWDM Sintonizzabile QSFP-DD Modulo Transceiver (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Specifications
Juniper Compatibile
QDD-400G-ZR-M
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
100/200/300/400 Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77nm-1567.13nm
FEC
OFEC, CFEC
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Consumo di Energia
≤22,5W
Potenza d'Ingresso Danno RX
10dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0~70℃
DDM/DOM
Supportato
Powerbudget
400G ZR+ & 400G ZR(120km)
9dB
300G ZR+
300G ZR+
12dB
200G ZR+
200G ZR+
13dB
100G ZR+
100G ZR+
14dB
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Potenza TX
400G
-13~-9dBm
300G
300G
-10~-6dBm
200G
200G
-9~-5dBm
100G
100G
-8~-4dBm
Potenza RX
400G
-12~0dBm
300G
300G
-15~0dBm
200G/100G
200G/100G
-18~0dBm
Formato di Modulazione
100G DP-QPSK,200G DP-QPSK,300G DP-8QAM,400G DP-16QAM
Sensibilità RX
400G ZR
-20dBM
400G ZR+
400G ZR+
-22dBm
Tolleranza OSNR
400G ZR
26dB/0.1nm
400G ZR+
400G ZR+
24dB/0.1nm
300G ZR+
300G ZR+
21dB/0.1nm
200G ZR+
200G ZR+
16dB/0.1nm
100G ZR+
100G ZR+
12.5dB/0.1nm
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311641319tpvkn.jpg)
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da 22,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Soluzione 400G Ethernet-centrica nel Data Center
Il modulo 400G ZR+ consente la trasmissione con Mux/Demux e EDFA in topologia punto-punto fino a una distanza di 120 km, fornendo una scala maggiore e velocità di trasferimento più elevate per DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901122450ycmuwe.jpg)
Lunghezza d'Onda Centrale | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Consumo di Energia | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
FEC | OFEC, CFEC | CFEC | OFEC, CFEC |
Distanza | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:30~40Km (non amplificato) | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Modulazione | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Sensibilità RX | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | Edge DCI IP su Rete Metro o Long Haul DWDM | Edge DCI | LH/Regionale/Metro/ ROADM |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente