FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U3W.

1U 3" Single D-ring Vertical Cable Manager with M6 Model Screws and Nuts, 10pcs/pack

#192609
#192609

Metal 3.15" Depth EIA Rack/Cabinet

47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMV-SD1U3W
92 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
18 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 20 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

3'' Single Vertical Cable Management Ring with M6 Screws and Nuts

3'' Vertical cable management rings provide you with a cost-effective solution which allows you to neatly and effectively organize and route cable bundles along racks and wall. Providing strain relief for attached cables, multiple vertical rings can be attached to your rack where you need them for a versatile cable management solution without any height limitation.

Specifications
Number of Rack Spaces
1U
Style
D-ring
Orientation
Vertical
Product Type
Single Sided
Material
Metal (Galvanized Iron)
Cable Capacity (Theoretical Value)
120pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (HxWxD)
1.73"x3.15"x3.15" (44x80x80mm)
Weight
0.18lbs (0.08kg)
Installation
Standard Racks & Cabinets
Included Accessories
M6*15mm Screw x2 and M6 Nut x2
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Metal D-ring for Vertical Cable Management

The vertical D-ring can be utilized M6 screws & nuts to the wall or any standard racks/cabinets, it offers open access for easier vertical cable management.

Rounded Edges

Radius-edged design to protect cable insulation from nicks or wear

Bend Radius Control

Maintains proper bend radius to eliminate cable tension stress

Positioning Configurations

Solid frame with a full rectangular base can support large bundles of cables

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente