FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
00:56
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.
Questa immagine riguarda CMV-5U3W.

Vertical Single Sided Cable Manager, 5RU, Bend Radius Finger, 1.02 in. Wide, 10pcs/pack

#192607
#192607

ABS 3" Depth EIA 19" Rack/Cabinet

80,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMV-5U3W
245 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
25 in Transito, Riceverai entro il 20 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

5U 3'' Deep Plastic Vertical Cable Management Bend Radius Finger Bracket

Cable Management Bend Radius Finger Bracket with six bend radius control fingers provides extra-deep cable management capacity for applications that require large Cat5e/Cat6/Cat6a cable bundles or thick cables. Light in weight, this type of bracket can be installed in specific areas of the rack, rather than along its entire height. Moreover, it can be stacked to reach any height(U), so it can be an alternative of higher vertical cable management.

Specifications
Number of Rack Spaces
5U
Style
Finger Duct
Orientation
Vertical
Product Type
Single Sided
Material
ABS, UL 94V-0
Cable Capacity (Theoretical Value)
188pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (HxWxD)
8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm)
Weight
1.19lbs (0.54kg)
Installation
Standard Racks & Cabinets
Included Accessories
M6x15mm (For 2~3mm bracket ears thickness)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Versatile Designs for Vertical Cable Management

The 5U 3'' deep vertical cable manager has six control fingers to arrange cables in an organized manner and uses smooth plastic to protect cables from nicks or abrasion.

Multiple Installation Options

Easily mounts from top to bottom, or in select locations

Integral Bend Radius Control

Maintains proper bend radius to eliminate cable stress

Permanent Durability

ABS UL 94V-0 flame-retardant material ensures quality

Effective Cable Management in High-density Cabling System
Easy to mount on all EIA racks or cabinets, this vertical cable manager provides flexible cabling and makes your cabinet environment organized and tidy.
Stacked to Reach Any Height
Occupies Zero U Rack Space
Suitable for All EIA Rack Rails
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente