Il Generico Compatibile 1.244G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488 Gbps in upstream e 1,244 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/APC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.2, IEC-60825 e SFP MSA.
![Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda GSFP-34-20C-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230822171515lb65h8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda GSFP-34-20C-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171515lb65h8.jpg)
![Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda GSFP-34-20C-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171515bxs1mi.jpg)
![Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda GSFP-34-20C-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171515p59alq.jpg)
![Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda GSFP-34-20C-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171515wv1qla.jpg)
![Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda GSFP-34-20C-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171515lh4rte.jpg)
Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe C+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#192478
#192478
42,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-34-20C-I
21 Venduti
0 Recensione
3 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
Generico Compatibile 1.244G-TX/2.488G-RX GPON ONU Class C+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)
Specifiche
Numero di Parte
GSFP-34-20C-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Tasso di Dati
1.244G-TX/2.488G-RX
Connettore
SC/APC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0.5~5dBm
Potenza RX
-30~-8dBm
Classe
C+
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-30dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
10dB
Applicazione
GPON Rete di accesso
Protocolli
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023082417163516x4df.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/143753.main.jpg)
OLT3610-08GP4S, OLT GPON a 8 porte con 4 × Gigabit Combo, 4 × 1G SFP e 4 × 10G SFP+ porte Uplink
1.718,00 €
Vedere di più
Caratteristiche
Altamente Affidabile Soluzione di Rete GPON
La rete GPON è dotata di una capacità di accesso aziendale completa, di un'ampia copertura e di una facile scalabilità.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230824164919nrmfev.jpg)
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP | SFP |
Classe | C+ | B+ |
Tasso di Dati | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Lunghezza d'Onda | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connettore | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Powerbudget | 30.5dBm | 27.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | ≥-30dBm | ≥-27dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W |
Applicazione | FTTx, Rete di accesso GPON | FTTx, Rete di accesso GPON |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Pulizia del Connettore (1)Matching Cavi (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente