FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-24PK.

3ft (0.9m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Blue,24pcs/pack

#192279
#192279

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

93,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGPVC-24PK
16 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Unshielded (UTP) Ethernet Network Patch Cable, 24AWG, 1000Base-T

Cat6 UTP patch cable features 24AWG unshielded twisted pair stranded copper cable with a high performance modular plug at each end. Snagless design protects the locking clips on the RJ45 connectors from being damaged or snapped off during installation.
It exceeds the performance of the Cat6 Ethernet network cable standard and offers the cost-effective solution for indoor Gigabit Ethernet data center applications, supporting up to 1000Mbps and 550MHz within 100 meters of cable.

Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Unshielded (U/UTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
3ft (0.9m) (Including Plugs)
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Conductor Type
Stranded Pure Bare Copper
Connectors
RJ45 (Male)
Gauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.1 ± 0.4
PoE Compatibility
PoE/PoE+/PoE++
Wire Scheme
T568B, Straight
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maximum Frequency and 1000-T Ethernet speed allow more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Application (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

R***e

Canada

November 09, 2023
5.0
Connectors at end have additional piece to prevent accidental unplugging. I will buy them again when I need.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0

J***s

United States

November 07, 2023
5.0
These are great cables for my home network project. They are sturdy and thick and have a great clip to keep in place.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente