Il cavo patch UTP Cat6 è dotato di un cavo a coppie attorcigliate non schermate da 24AWG in rame nudo puro con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione. Lo stivale antistrappo flessibile consente un facile accesso nelle applicazioni ad alta densità.
Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet indoor dei data center, supportando fino a 1000 Mbps e 550 MHz in 100 metri di cavo. Tutti i cavi patch saranno compatibili con lo schema di fili T568B.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 senza Schermatura (UTP) in PVC CM da 0.15m(6in), Blu, (24pz/confezione)
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 non Schermato (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata di vita del cavo.
RJ45 Spina Modulare RJ45
È compatibile con computer portatili, router, TV, stampanti, ecc.
Rivestimento in PVC
Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.
Stivale Antistrappo
La scarpetta aumenta l'attrito per l'inserimento e il disinserimento della spina.
100% Test del Cavo Patch Fluke per la sicurezza che ogni cavo patch fornisca le prestazioni specificate.
K***r
United States
A***m
United States