FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0.9m (3ft), Blu, 24pz/confezione

#192269
#192269

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

75,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
34 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 lug., 2024
12 in Transito, Riceverai entro il 05 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Schermato (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center, in grado di supportare fino a 10GBase-T e 550MHz in 100 metri di cavo. È completamente compatibile con tutte le categorie precedenti

Il conduttore dei cavi patch FS cat6a è in puro rame nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, che è durevole, ignifugo e resistente alla flessione".

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6a Snagless
Schermatura Tipo
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
3ft (0.9m) (Comprese le spine)
Materiale del Conduttore
Puro nudo Rame
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità dei Dati
10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza di Trasmissione Massima
100m
Coppie Ritorte
4 Coppie
Schema del Filo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D 
Temperatura di Funzionamento
Da -20 a +75°C (Da -4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei cavi patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Trasmissione Stabile a 550 MHz
Questo cavo ha una velocità fino a 550 MHz e supporta 10GBase-T Ethernet, che consente una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori placcati in Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Minore Perdita di Segnale
Trefolo 4 Coppie Ritorte
Interferenza Anti-elettromagnetica
Tripla Protezione dei Cavi Patch

spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata di vita del cavo.

Spina Modulare RJ45

È compatibile con computer portatili, router, TV, TV box, switch, stampanti, ecc.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni di ritardante di fiamma.

Stivale Antitrazione

La scarpetta aumenta l'attrito per l'inserimento e il disinserimento della spina.

Fluke Network - Test dei Cavi

I cavi patch superano il Test del Cavo Patch Fluke e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente