Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center, in grado di supportare fino a 10GBase-T e 550MHz in 100 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica rame puro nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione. Il cavo Cat6a utilizza la tecnologia di accoppiamento intrecciato di precisione a otto conduttori a quattro coppie e supera il test Fluke, che garantisce la possibilità di fornire una connessione di rete stabile ad alta velocità e di assicurare l'accuratezza e l'affidabilità della trasmissione dei dati".
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311221645009cdhpn.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311221645009cdhpn.jpg)
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122164616nnllz1.jpg)
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.main.jpg)
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.B.jpg)
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.C.jpg)
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220723104547l4u4zm.jpg)
![Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.D.jpg)
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a 26AWG Schermato (SFTP) in PVC CM da 0,3m (1ft), Blu, 24pz/confezione
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Schermato (SFTP), 26AWG, 10GBase-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404181036183ujm5m.jpg)
spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata di vita del cavo.
Spina Modulare RJ45
È compatibile con computer portatili, router, TV, TV box, switch, stampanti, ecc.
Rivestimento in PVC
Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni di ritardante di fiamma.
Stivale Antitrazione
La scarpetta aumenta l'attrito per l'inserimento e il disinserimento della spina.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308150955237ta0lf.jpg)
I cavi patch superano il Test del Cavo Patch Fluke e forniscono un rapporto di test specificato, che include NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.