S3410-24TS-P è uno switch PoE+ gestito a 24 porte con 24 x porte 10/100/1000BASE-T, 2 porte combo RJ45/SFP da 1Gb e 2 uplink SFP+ da 1/10Gb. Le 24 porte RJ45 supportano sia IEEE 802.3af PoE che IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, access point wireless e altri dispositivi PoE/PoE+.
Supporta lo stacking virtuale di 4 unità e utilizza un chip Broadcom all'avanguardia, che fornisce una capacità di commutazione di 128 Gbps e una velocità di inoltro di 96 Mpps. Lo switch S3410-24TS-P consente di personalizzare i moduli di alimentazione in base ai requisiti di applicazioni specifiche. Include due alimentatori ridondanti sostituibili a caldo e due ventole intelligenti, che garantiscono prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Questo switch di accesso compatto ed economico è la soluzione ideale per le reti di campus, le PMI e le reti aziendali.