Il Cisco Compatibile QSFP28 fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 20km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1280nmTx/1310nmRx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804102018aa6m0d.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102018aa6m0d.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102048u9n1ve.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529152007hb08fe.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102138ach0c3.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529152007g299ru.jpg)
Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#191399
#191399
2.803,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
13 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 20 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Temp. Estesa, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP28-100G-BX20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
1280nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Intervallo di Temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
G***h
United States
November 15, 2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
United States
April 08, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente