FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.
Questa immagine riguarda C6AUTPSG.

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Antigroviglio (UTP) Personalizzato

Hot #191246
Hot #191246

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

4,32 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6AUTPSG
9.5K Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Scegli lunghezza:
6in (0.15m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
16ft (5m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
m
6in (0.15m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
16ft (5m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
m
Calibro:
24AWG
Valutazione di cavo:
LSZH
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 2 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6a Antigroviglio non Schermato (UTP) Personalizzato, 10G Base-T

Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne ai data center, in grado di supportare fino a 10GBase-T e 550MHz entro 100 metri di cavo. Ed è completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi patch FS cat6a applica il rame nudo puro con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali disponibili per le guaine includono il PVC CM/LSZH, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6a Senza Sporgenze
Tipo di Schermatura
UnSchermato (U/UTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM/LSZH
Coppie Ritorte
4 Coppie
Materiale del Conduttore
Rame Puro Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità dei Dati
1000Base-T e Massimo Fino a 10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Calibro (AWG)
28/26/24
Diametro Esterno del Cavo (mm)
28AWG
4.2 ± 0.3, 26AWG
5.4 ± 0.3, 24AWG
6.1 ± 0.4
Schema del Filo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di Funzionamento
Da -20 a +75°C (da -4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
Da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
550MHz Trasmissione Stabile
Questo cavo ha una velocità fino a 550 MHz e supporta Ethernet 10GBase-T, che consente una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Meno Perdita di Segnale
4 Coppie Intrecciate
Anti-Interferenza Elettromagnetica
Cavi con Codifica a Colori per una Rapida Identificazione Visiva
Prodotti Personalizzati per le Tue Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegli le opzioni adatte in base alle tue applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire Prodotti di Alta Qualità con Strutture di Prova all'Avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottieni supporto dal team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente