Il transceiver SFP 1000BASE-SX supporta collegamenti lunghi fino a 2 km su fibra LC duplex SMF o MMF. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), le reti LAN e SAN aziendali, le reti LAN e SAN dei Data Center e altri collegamenti ottici.
![HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804103045zvo03b.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804103045zvo03b.jpg)
![HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804103041qblsyp.jpg)
![HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102130gt0lfn.jpg)
![HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102125gyl8gd.jpg)
HW Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Industriale
New #190902
New #190902
15,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
50 Venduti
17 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
319 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
425 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatibile 1000BASE-SX SFP Modulo Transceiver (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, Industriale, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP1G-SX-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima del Cavo
2km
Media
SMF/MMF
Lunghezza d'Onda
1310nm
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
< 1W
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN-TIA
Potenza TX
-9~-3dbm
Sensibilità del Ricevitore
< -21dBm
BER
1E-12
DOM Supporto
Sì
Protocolli
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP rappresentano una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
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
11
6
0
0
0
Д***н
Russian Federation
May 12, 2024
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***y
United States
November 29, 2023
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0H***n
United States
November 20, 2023
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente