Il transceiver SFP 1000BASE-SX compatibile Dell supporta collegamenti lunghi fino a 2 km su fibra LC duplex SMF o MMF. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC), ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), le reti LAN e SAN aziendali, le reti LAN e SAN dei Data Center e altri collegamenti ottici.
![Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308041113289uqpit.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041113289uqpit.jpg)
![Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111323818ydg.jpg)
![Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111227684bfp.jpg)
![Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080411121935m13a.jpg)
Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module
#190888
#190888
15,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-31
64 Venduti
43 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
1840 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
288 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Dell Compatibile 1000BASE-SX SFP Modulo Transceiver (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP1G-SX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima del Cavo
2km
Media
SMF/MMF
Lunghezza d'Onda
1310nm
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
< 1W
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN-TIA
Potenza TX
-9~-3dbm
Sensibilità del Ricevitore
< -21dBm
BER
1E-12
DOM Supporto
Sì
Protocolli
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP rappresentano una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
43
0
0
0
0
C***s
Australia
July 04, 2024
Parts came quickly and well packaged
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0W***n
Mexico
December 06, 2023
Fully compatible and without any incident.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***n
Denmark
December 07, 2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente