Il modulo di loopback QSFP-100G-LB è un modulo di loopback QSFP28 Quad Small Form Factor Pluggable da 100 Gbps per testare le porte dei transceiver QSFP28 sulle schede host/sistema. Sostituendo un transceiver QSFP28 completo, il loopback elettrico fornisce un metodo economico per il test delle porte QSFP28.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LB a QSFP-LOOP-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade QSFP-100G-LB Compatibile 100G QSFP28 Modulo di Test Loopback Passivo
#190731
#190731
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LOOP-100G
0 Venduto
6 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
165 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Brocade Compatibile 100G QSFP28 Modulo di Test Loopback Passivo
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-LOOP-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
112Gbps
Attenuazione
0dB
Consumo di Energia
0W
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Compatibile con MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Applicazione
Test della Porta QSFP28, Test del Sistema a Livello di Scheda
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Modulo di Loopback QSFP28 100G per Test
Questo cavo di loopback passivo QSFP28 100G a basso profilo presenta caratteristiche tipiche di perdita di inserzione (attenuazione) di soli 0dB, consumando non più di 0,0 Watt di potenza durante il processo di test.
Consumo di Energia
0W
Attenuazione
0dB
Tasso Massimo di Dati
112Gbps
Semplificare e Rendere più Efficiente il Collaudo delle Porte
Rispetto ai tradizionali test di loopback, in cui i moduli sono collegati a ponticelli, i moduli di loopback sono più semplici ed efficienti nel test delle porte, consentendo di verificare lo stato operativo delle porte semplicemente collegando lo switch.
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
6
0
0
0
0
B***d
United States
December 13, 2023
This module works as advertised; it was shown as a supported on my Cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***s
United States
October 06, 2023
I have purchased approximately 30 of these over the last year and they have worked flawlessly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***e
United States
November 20, 2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente