Il cavo patch di rete Cat5e è la soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet indoor dei data center,supportando fino a 1000Mb/s e 250MHz entro 75 metri di cavo. Ed è completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch FS cat5e applica il rame nudo puro con un'elevata conducibilità elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Patch Ethernet CM in PVC Cat5e Schermato Antigroviglio (FTP) Personalizzato
#190484
#190484
4,27 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EFTPSGPVC
83 Venduti
0 Recensione
1 Domanda
Scegli lunghezza:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
m
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat5e Schermato Antigroviglio (FTP) Personalizzato, 26AWG, 1000Base-T
Specifiche
Tipo di Cavo
Cat5e senza Sporgenze
Tipo di Schermatura
Schermato (FTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Rotondo)
Coppie Ritorte
4 Coppie
Materiale del Conduttore
Rame Puro Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità dei Dati
1000Base-T
Frequenza Massima (Testata)
250MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5.4 ± 0.3
Schema del Filo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
Da -20 a +75°C (da -4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
Da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Trasmissione Stabile a 250 MHz
Questo cavo accelera fino a 250 MHz e supporta Ethernet 1000-T, che consente una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Meno Perdita di Segnale
4 Coppie Intrecciate
Anti-Interferenza Elettromagnetica
Cavi con Codifica a Colori per una Rapida Identificazione Visiva
Prodotti Personalizzati per le Tue Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegli le opzioni adatte in base alle tue applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire Prodotti di Alta Qualità con Strutture di Prova all'Avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottieni supporto dal team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente