L'Adtran 1442544F1 Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 Gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps e 2,488Gbps in upstream e 9,953Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DOM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-TG.9807.1.
![Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN)) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809182226z13t38.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN)) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809182226z13t38.jpg)
![Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN)) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308091822266wyyh8.jpg)
![Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN)) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809182231p0rnjq.jpg)
![Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN)) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308091822267t8fiq.jpg)
![Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN)) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809182231o4818t.jpg)
Adtran 1442544F1 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN))
#190473
#190473
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
2 Venduti
10 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Adtran 1442544F1 Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe N1 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DOM)
Specifiche
Adtran Compatibile
1442544F1
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
2~5dBm
Potenza RX
-26~-5dBm (9.953G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
Classe
N1
Numero di Pin
20PIN
Sovraccarico del Ricevitore
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
Sensibilità del Ricevitore
>-26 dBm (9.953G)
>-27.5 dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Consumo di Energia
<2.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
XGSPON
Protocolli
ITU-T G9807.1
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connettori (1)Maximum Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
10
0
0
0
0
R***y
United States
November 17, 2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***m
Senegal
November 14, 2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***n
Canada
November 13, 2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente