La Cat6a è stata sviluppata per raggiungere una distanza massima di 100 metri per una velocità di rete di 10 Gigabit. Questa robusta specifica vi consentirà di avere un margine di manovra in più sulla vostra rete che la Cat6 non è in grado di offrire.
Le prestazioni a 750 MHz sono doppie rispetto alla Categoria 6 e cinque volte la capacità di larghezza di banda della Categoria 5e. Il nostro cavo Cat6a è stato testato per la conformità a tutte le specifiche EIA/TIA-568-C Cat6a.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat6a Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz
#190460
#190460
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPPVC
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Lunghezza:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Solid
Calibro:
23AWG
Valutazione di cavo:
PVC CMR
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 2 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
230,00 € tramite UPS Express Saver®
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Cavo Ethernet Cat6a Personalizzato, 23AWG Cavo di Rame Nudo Puro Solido, 750MHz, Schermato (S/FTP)
Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6a
Tipo di Schermatura
S/FTP
Rivestimento del Cavo
PVC CMR
Lunghezza del Cavo
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
Larghezza di Banda di Riferimento
750MHz
Velocità di Trasmissione dei Dati
1G/10GBase-T
Calibro del Filo
23AWG
Tipo di Conduttore
Filo di Rame Nudo Puro
Diametro del Conduttore (mm)
0,560 ± 0,005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
7,50 ± 0,50
Tensione Massima di Installazione (N)
110
Raggio di Curvatura (mm)
32
Colore del Cavo
Blu/Nero/Verde/Bianco/Giallo Rossa/Grigio/Arancione/Viola/Rosa
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di Funzionamento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a 50°C (-14 a 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Get Your Building Wired Up
Copper Cabling System
Pairs high-quality and proven performance with a user-friendly design to support fast, easy installations.
Up to 750MHz and Ensures Compatibility with 10G-T Ethernet
This cable speeds up to 750 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente