Il Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie ritorte" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, in grado di fornire una velocità di 10G con una distanza di trasmissione fino a 37 metri. Questo cavo è perfetto per tutte le installazioni di rete avanzate.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Ethernet Cat6 Personalizzato, 550MHz, Non Schermato (UTP)
#190459
#190459
100,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: BC-C6UTP
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Lunghezza:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Calibro:
24AWG
Valutazione di cavo:
PVC CM
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 2 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
180,00 € tramite UPS Express Saver®
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Cavo Ethernet Cat6 Bulk Personalizzato, 550MHz, Non Schermato (UTP)
Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6
Tipo di Schermatura
UTP
Rivestimento del Cavo
PVC CMR/PVC CM/LSZH Eca
Lunghezza del Cavo
328.08ft (100m)/328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
Larghezza di Banda di Riferimento
550MHz
Velocità di Trasmissione dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del Filo
23/24
Tipo di Conduttore
Filo di Rame Nudo Puro
Tensione Massima di Installazione (N)
110
Raggio di Curvatura (mm)
26,4
Colore del Cavo
Blu/Nero/Verde/Bianco/Giallo Rossa/Grigio/Arancione/Viola/Rosa
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di Funzionamento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a 50°C (-14 a 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Get Your Building Wired Up
Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Up to 550MHz and Ensures Compatibility with 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet
This cable speeds up to 550 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente