Il cavo Cat5e è un cavo di rete a "doppino" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T con una larghezza di banda fino a 350MHz. Questo cavo è preferito per le installazioni di rete più avanzate in cui è richiesta una larghezza di banda superiore al normale.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP)
#190457
#190457
85,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EFTPPVC
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Lunghezza:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Calibro:
26AWG
Valutazione di cavo:
PVC CM
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
160,00 € tramite UPS Express Saver®
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Cat5e Bulk Ethernet Network Cable UTP, Solid, PVC CMR, 24AWG
Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
F/UTP
Rivestimento del Cavo
PVC CMR/PVC CM
Lunghezza del Cavo
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
Larghezza di Banda di Riferimento
350MHz
Velocità di Trasmissione dei Dati
10/100/1000Base-T
Tensione Massima di Installazione (N)
110
Raggio di Curvatura (mm)
21,6
Colore del Cavo
Blu/Nero/Verde/Bianco/Giallo Rossa/Grigio/Arancione/Viola/Rosa
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di Funzionamento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a 50°C (-14 a 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Get Your Building Wired Up
Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Up to 350MHz and Ensures Compatibility with 10/100/1000-T Ethernet
This cable speeds up to 350 MHz and complies with PoE+ standard, widely compatible with 10/100/1000-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente