il modulo loopback è un modulo loopback SFP28 Quad Small Form Factor Pluggable da 25 Gbps per testare le porte del transceiver SFP28 sulle schede host/di sistema. Sostituendo un transceiver SFP28 con funzionalità complete, il loopback elettrico fornisce un metodo conveniente per testare le porte SFP28.
Nota: il P/N FS è cambiato da SFP28-LB a SFP-LOOP-25G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
HP Compatible 25G SFP28 Passive Loopback Testing Module
#190393
#190393
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-LOOP-25G
2 Venduti
4 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
47 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
163 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Modulo di Test Loopback Passivo SFP28 25G Compatibile con HPE Aruba
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
J***o
Taiwan, China
August 28, 2023
Nice service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***o
Taiwan, China
May 24, 2023
Great support!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***f
United States
August 18, 2020
Got these loopback modules for our transceiver board-level test. These modules worked great on our switches and the test results had no problems. These modules provided us a cost-effective method for our SFP28 port testing. Quite satisfied!
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente