FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda JU.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda JU.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Juniper Compatible 40G QSFP+ Passive Loopback Testing Module

Hot #190369
Hot #190369
31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LOOP-40G
164 Venduti
22 Recensioni
0 Domanda
20 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Juniper Compatibile 40G QSFP+ Modulo per il Test di Loopback Passivo

Il modulo di loopback è un modulo di loopback QSFP+ Quad Small Form Factor Pluggable da 40Gbps per il test delle porte transceiver QSFP+ su schede host/sistema. Sostituendo un transceiver QSFP+ completo, il loopback elettrico fornisce un metodo economico per il test QSFP+.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-LB a QSFP-LOOP-40G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-LOOP-40G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Attenuazione
0dB
Consumo di Energia
0W
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Conforme a MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Applicazione
Test delle Porte QSFP+, Test del Sistema a Livello di Scheda
Il P/N FS è cambiato da QSFP-LB a QSFP-LOOP-40G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
40G QSFP+ Loopback Module for Testing
This low-profile passive QSFP+ 40G loopback cable features typical insertion loss (attenuation) characteristics of a mere 0dB, consuming no more than 0.0 Watts of power during the testing process.
Power Consumption
0W
Attenuation
0dB
Max Data Rate
40Gbps
Make Port Testing Easier and More Efficient
Compared with traditional loopback testing where modules are connected to jumpers, loopback modules are simpler and more efficient in port testing, allowing you to check port operating status by simply plugging in the switch.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    16
    5
    1
    0
    0

    S***r

    United States

    August 17, 2020
    5.0
    Very powerful loopback modules. These modules came in time with a secure package. I have used them in testing 40G QSFP ports on my cisco switches and I admit it is a great way to test QSFP connectivity on cisco switches. I’m quite satisfied with them.
    Acquisto verificato
    Utile 9
    Commento 0

    G***r

    United States

    August 09, 2020
    5.0
    I’d like to give these loopback modules five stars because they really bring me a very good user experience. If I have other needs, I will still choose FS. They do a good job.
    Acquisto verificato
    Utile 10
    Commento 0

    K***n

    Australia

    May 02, 2017
    5.0
    The items I ordered arrived very quickly and work perfectly. I will be using Fiberstore as my primary fiber network resource from now on.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente