Il transceiver SFP 2,5GBASE-IX supporta collegamenti lunghi fino a 2 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 e SFF-8472 v9.5. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x fiber channel, interfaccia switch to switch, applicazioni backplane commutate.
![2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS Questa immagine riguarda SFP2.5G-IX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230729111623u0g8g3.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS Questa immagine riguarda SFP2.5G-IX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729111623u0g8g3.jpg)
![2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS Questa immagine riguarda SFP2.5G-IX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307291116231iwqxa.jpg)
![2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS Questa immagine riguarda SFP2.5G-IX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230728181433qz33o9.jpg)
![2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS Questa immagine riguarda SFP2.5G-IX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230728181441ck7ju6.jpg)
![2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS Questa immagine riguarda SFP2.5G-IX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230728181425rhl85j.jpg)
2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per Switch FS
#189947
#189947
35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP2.5G-IX-31
17 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Transceiver Models:
40 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
2.5GBASE-IX SFP Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP2.5G-IX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.5Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-10 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -18dBm
Power Budget
8dB
Sovraccarico del Ricevitore
-3dBm
Consumo di Energia
1W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
FEC Integrato
No
Intervallo di Temperatura di Funzionamento
-10 a 70°C (-37 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 2.5G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP rappresentano una soluzione economica per le applicazioni 2.5Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
D***l
United States
December 13, 2023
Looks great and came in excellent packaging.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente