The SFP+ transceiver supporta la sintonizzazione della lunghezza d'onda e una lunghezza di collegamento fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è compatibile con gli standard SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato nella norma SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM delle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10G DWDM C-banda Sintonizzabile SFP + 50GHz 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #189405
Hot #189405
1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DW-SFP10G-80-C
5 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DW-SFP10G-80-C
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima di Cavo
80km
Media
SMF
Lunghezza d'Onda
1529.16~1567.13nm (Accordabile)
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
< 2W
Tipo di Trasmettitore
TOSA Monolitico MZM Accordabile
Tipo di Ricevitore
APD
Power Budget
22dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
Rapporto di Estinzione
8.2dB
CDR
Sì
BER
1E-12
Potenza TX
-1~3dBm
DDM/DOM Supporto
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC Integrato
NO
Protocolli
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
Applicazione
Ethernet, SONET/SDH
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W | ≤2.5W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C |
Protocolli | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
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
G***t
United States
September 11, 2023
We conducted testing, and the results were impressive. There are no compatibility issues, and it supports exceptionally long-distance transmission.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***l
United States
September 04, 2023
FS.COM provided excellent service by promptly delivering the correct transceivers. Thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente