FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO03-I.

3m (10ft) Mellanox SFP-10G-AOC3M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale

#189302
#189302

≤ 1W 30mm Industrial Fiber

74,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO03-I
1 Venduto
1 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 24 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Mellanox Compatibile 10G SFP+ Industriale AOC (3-metro, SFP+ a SFP+)

Il Mellanox cavi ottici attivi industriali SFP+ compatibili sono assemblaggi in fibra a collegamento diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme a SFF-8431 MSA. Fornisce una soluzione conveniente rispetto all'utilizzo di ricetrasmettitori ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 10 Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO03-I a SFP-10G-AO03-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
SFPP10-AO03-I
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tensione di alimentazione massima
3.45 V
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1~300m@OM3 MMF
Lunghezza d'Onda
850nm
Built-in CDR
NO
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Modulazione
NRZ
Bit Error Rate
1E-12
Materiale del Rivestimento
OFNP
Built-in FEC
NO
Protocolli
SFF-8431,10GBASE Ethernet, Canale in Fibra
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Lunghezza d'onda centrale
850nm
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
7.5mm
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
SFP+ a SFP+
Distanza del Cavo (Max.)
1~300m@OM3 MMF
1~300m@OM3 MMF
Modulation
NRZ
NRZ
Bit Error Rate
1E-12
1E-15
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel
SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel
Applicazione
10 Gigabit Industriale Ethernet
10 Gigabit Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

L***r

United States

August 07, 2023
5.0
I recently purchased several 10G DAC cables for my networking setup and I have to say, I'm extremely pleased with my purchase. I haven't experienced any issues with connectivity or data transfer speeds.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente